Valores máximos

A unidade fornece limites de aplicação sob o grupo de parâmetros "8800 Valores máximos – Alimentação de energia".

Os limites da aplicação podem ser ajustados com os valores máximos, por ex., para proteger periferias externas de correntes excessivas. A unidade sempre trabalhará dentro desses limites por conta própria ou tentará manter os valores dentro do intervalo definido.

Os limites estão ativos em todas as funções de unidades. Ao contrário disso, os valores máximos, que são especificados como valores de perfil, estão ativos apenas em alguns FCBs, consultar capítulo Valores nominais e limitações nos FCBs.

O software de engenharia MOVISUITE® é usado para definir os limites e verificar se um limite está ativo.