Ontladen met ontlaadeenheid

Voorwaarde voor het gebruik van een ontlaadeenheid is een ontlaadaansluitbus. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk Aansluiting van de ontlaadeenheid.

Voor de serie Power and Energy Solutions zijn twee ontlaadeenheden beschikbaar. Kies een ontlaadeenheid uit de volgende tabel.

Type energieopslag

Aanduiding ontlaadeenheid

Artikelnummer

Condensatormodules MDC90A-..

MOVI-DPS ontlaadeenheid bouwgrootte 1

13574949

Dubbellaagscondensatoren

MOVI-DPS en PES ontlaadeenheid EKD-003

28265610

Voer de ontlading uit volgens de informatie in de technische handleiding van de bijbehorende ontlaadeenheid.