Descarga com unidade de descarga

Um conector de descarga é um pré-requisito para utilizar uma unidade de descarga. Maiores informações encontram-se no capítulo Conexão da unidade de descarga.

Duas unidades de descarga estão disponíveis para o tipo Power and Energy Solutions. Selecionar uma unidade de descarrega na tabela abaixo.

Tipo de acumuladores de energia

Designação da unidade de descarga

Código

Módulos capacitores MDC90A-..

MOVI‑DPS Unidade de descarga Tamanho 1

13574949

Capacitores de camada dupla

MOVI‑DPS e PES Unidade de descarga EKD-003

28265610

Efetuar a descarga de acordo com as informações nas instruções de operação da respectiva unidade de descarga.