Algemeen

De remweerstanden BW…/BW…-T zijn afgestemd op de technische kenmerken van de regelaar.

Er zijn remweerstanden beschikbaar met verschillende duur- en piekvermogens van de rem.

De remweerstanden kunnen met behulp van een thermisch overbelastingsrelais van de klant tegen overbelasting en overtemperatuur worden beveiligd. De schakelstroomsterkte wordt op de waarde IF ingesteld, zie ook de volgende tabellen "Technische gegevens en toewijzing aan de regelaars".

Een PTC-weerstand beveiligt zichzelf (omkeerbaar) tegen generatorische overbelasting, doordat deze sprongsgewijs hoogohmig wordt en geen energie meer opneemt. De regelaar wordt dan met de fout "Overspanning" uitgeschakeld.

Een weerstand in een platte bouwvorm beschikt over een interne thermische beveiliging (niet verwisselbare zekering) die de stroomkring bij overbelasting onderbreekt. De configuratievoorschriften en de gedocumenteerde toewijzingen van applicatieregelaar en remweerstand moeten worden opgevolgd.

AANWIJZING

Gebruik van beveiligingsvoorzieningen.
Gebruik uitsluitend de hierna vermelde beveiligingsvoorzieningen:
  • interne temperatuurschakelaar T
  • extern bimetaalrelais
  • Zie hiervoor ook het hoofdstuk "Beveiliging van de remweerstand tegen thermische overbelasting".