Temperatura ambiente
A faixa de temperatura permitida do motor está indicada na plaqueta de identificação. Os dados nominais do motor e o fator de duração do ciclo do freio referem-se sempre a esta faixa de temperatura. Se o motor for operado a uma temperatura mais baixa, surge a possibilidade de realizar um fator de duração do ciclo mais alto, mesmo em baixas rotações do motor. Nesses casos, entrar em contato com a SEW-EURODRIVE.