Temperatura ambiente

El rango de temperatura admisible del motor se indica en la placa de características. Los datos nominales del motor y la duración de conexión del freno siempre se refieren a este rango de temperatura. Cuando el motor funciona a una temperatura baja, se da la posibilidad de realizar una duración de conexión mayor incluso a velocidades del motor bajas. En tales casos, póngase en contacto con SEW‑EURODRIVE.