Fator de duração do ciclo do freio EDB

Em princípio, o fator de duração do ciclo é a relação entre o tempo sob carga e o tempo de reprodução (máx. 10 minutos) e é indicado, como padrão, em porcentagem.

Durante o planejamento de projeto térmico do freio, deve-se distinguir entre o respectivo fator de duração do ciclo do motor e o fator de duração do ciclo do freio EDB. Ao determinar o fator de duração do ciclo do freio, todos os percursos do ciclo em que o freio está aberto eletricamente são incluídos. Os percursos com freios aplicados não são considerados.