Duración de conexión del freno EDB

Básicamente, la duración de conexión es la relación entre tiempo con carga y duración de conexión (máx. 10 minutos), y se indica normalmente mediante un porcentaje.

En la planificación térmica del proyecto del freno debe distinguirse entre la duración de conexión correspondiente del motor y la duración de conexión del freno EDB. Para la determinación de la duración de conexión del freno se consideran todos los tramos de movimiento del ciclo en los que el freno se encuentra abierto eléctricamente. No se consideran los tramos de movimiento con freno bloqueado.