Información general sobre las opciones de motor de seguridad funcional

En la realización de funciones de seguridad en máquinas debe evaluarse especialmente si los componentes son apropiados para su uso en la seguridad funcional. En caso de utilizar opciones de motor de seguridad funcional de SEW‑EURODRIVE, los siguientes requerimientos relevantes para la seguridad ya se han considerado, p. ej. de conformidad con EN ISO 13849 – Parte 1 y 2:

  • Aplicación de principios de seguridad fundamentales
  • Aplicación de principios de seguridad acreditados
  • Utilización de componentes probados
  • Indicaciones sobre la probabilidad de fallo (B10D, MTTFD o PFHD)
  • Common Cause Failure (CCF)
  • Determinación de la estructura del sistema (HFT) y/o la categoría (Cat.)
  • Determinación del nivel de integridad de seguridad (SIL) y/o del Performance Level (PL)
  • Determinación de la vida útil
  • Vigilancia de la fabricación con control final del 100 %
  • Trazabilidad de la asignación inequívoca a un motor
  • Consideración de factores externos y condiciones ambientales
  • Cumplimiento de especificaciones normativas para la documentación

Como ventaja para el constructor de máquinas, SEW‑EURODRIVE ya ha se ha encargado de estos requerimientos relevantes para la seguridad para opciones de motor de seguridad funcional. En la evaluación general de seguridad técnica, el constructor de máquinas puede apoyarse en la confirmación del fabricante, p. ej. mediante la documentación del producto o el certificado TÜV. Se reducen considerablemente las inversiones propias para la evaluación y la documentación de los componentes.

En caso de utilizarse otros componentes (componentes estándar) para la realización de funciones de seguridad, los requerimientos relevantes para la seguridad debe evaluarlos el constructor de máquinas por sí mismo.