Freno de seguridad

Los frenos de seguridad de SEW‑EURODRIVE se caracterizan por una especial fiabilidad, al igual que por su capacidad de carga tanto electrónica como mecánica.

Con los frenos de seguridad puede aumentar la seguridad en sus máquinas mediante la realización de funciones de seguridad para el frenado y el mantenimiento. En la interacción inteligente entre instrumento de medición, control y actuador, el freno de seguridad constituye el actuador relevante para la seguridad.

Los frenos de seguridad no pueden iniciar un estado seguro en la máquina de manera autónoma. Los frenos del sistema integral deben complementarse mediante un control del freno adecuado y, en caso necesario, vigilarse mediante un test de freno. En caso de requerirse, el sistema integral inicia una respuesta en caso de fallo adecuada, p. ej. el estado seguro.