Opciones de motor de seguridad funcional

Los motores de SEW‑EURODRIVE se pueden adquirir opcionalmente con las siguientes opciones de motor de seguridad funcional:

  • Freno de seguridad
  • Encoder seguro
  • Desconexión segura de par STO integrada (variadores de frecuencia descentralizados)

Las opciones de motor de seguridad funcional se han diseñado para la realización de funciones de seguridad.

SEW‑EURODRIVE asume para el motor suministrado la responsabilidad de que las opciones de motor de seguridad funcional, incluidas sus conexiones mecánicas relevantes para la seguridad, cumplan con las especificaciones de la seguridad funcional. Las conexiones mecánicas relevantes para la seguridad se han diseñado con un indicador de manipulación y están marcadas como sigue:

  • Freno de seguridad: adhesivo de fijación
  • Encoder de seguridad: adhesivo de fijación o etiqueta adhesiva

Si estas marcas aparecen dañadas, es una constatación de una desviación respecto al estado de entrega.