Marcado FS
SEW‑EURODRIVE identifica una opción de motor de seguridad funcional en el accionamiento con un logotipo FS y un número de 2 cifras en la placa de características del motor. El número indica los componentes que han sido ejecutados con orientación a la seguridad en el accionamiento. De este modo se puede identificar de forma inequívoca una opción de motor de seguridad funcional mediante la placa de características del motor.
Asegúrese de observar el logotipo FS presente en la placa de características y su significado conforme a la siguiente tabla:
Logotipo FS
| Opción de motor de seguridad funcional existente | ||
|---|---|---|---|
Variadores descentralizados | Freno de seguridad | Encoder de seguridad | |
| ✔ | – | – |
| – | ✔ | – |
| – | – | ✔ |
| ✔ | – | ✔ |
| – | ✔ | ✔ |
✔ | La opción de motor se ha diseñado con seguridad funcional. |
– | La opción de motor no está disponible. |
Si la placa de características del motor incluye el logotipo FS, p. ej., con el código "FS 11", en el motor hay una combinación de encoder de seguridad y freno de seguridad. Los accionamientos también pueden contar con 2 encoders, p. ej., un encoder integrado y un encoder adicional. En estos casos, el logotipo FS del encoder de seguridad se refiere siempre al encoder adicional. En caso de existir el logotipo FS, observe las indicaciones en las documentaciones correspondientes.
Si en la placa de características del motor se encuentra el logotipo FS, p. ej., con el código "FS 0X", en el motor se incluye un diseño especial relativo a la seguridad funcional.
Tenga en cuenta las indicaciones de la documentación referentes al diseño especial.