Fórmula 2.0: Par de carga estático en el eje del motor
Horizontal y vertical ascendente | Vertical descendente | ||
|---|---|---|---|
|
| ||
[ML] = Nm | Par de carga estático en el eje del motor. El rendimiento de la aplicación y del reductor se tienen en cuenta como factores "agravantes". | [ML] = Nm | Par de carga estático en el eje del motor. El rendimiento de la aplicación y del reductor se tienen en cuenta como factores "adyuvantes". |
[ML,a] = Nm | Valor del par de carga estático en el eje de salida sin consideración del rendimiento | ||
[ηL] = 1 | Eficiencia de la aplicación | ||
[ηG] = 1 | Eficiencia del reductor | ||
[i] = 1 | Índice de reducción | ||