Uso de uma placa E/S adicional
INFORMAÇÃO

Este opcional somente está disponível com o dispositivo MOVIDRIVE® technology.
Entradas
Se forem usadas placas E/S adicionais, a palavra de estado 3 do conversor pode ser atribuída às entradas adicionais da placa E/S. O status de entrada é então emitido nos bits correspondentes da palavra de status de aplicação 5.
Saídas
Se as saídas digitais da placa E/S devem ser controladas através da palavra de controle de aplicação 5, as saídas digitais devem ser atribuídas da seguinte forma: