Utilización de una tarjeta E/S adicional

AVISO

Esta opción está disponible solo con la unidad MOVIDRIVE® technology.

Entradas

Si se utilizan tarjetas E/S adicionales, la palabra de estado 3 del variador puede asignarse a las entradas adicionales de la tarjeta E/S. A continuación, el estado de la entrada se emite en los bits correspondientes de la palabra de estado de la aplicación 5.

Salidas

Si las salidas binarias de la tarjeta E/S deben controlarse a través de la palabra de control de aplicación 5, las salidas binarias deben asignarse del siguiente modo: