Configurazione degli ingressi digitali/delle uscite digitali
Per configurare gli ingressi digitali/le uscite digitali sono disponibili i seguenti campi di impostazione:
N. | Descrizione |
|---|---|
[1] | Selezione dell'assegnazione standard per gli ingressi digitali. Gli ingressi digitali sono la raffigurazione degli ingressi digitali del convertitore di frequenza collegato e vengono predisposti tramite la parola dei dati di processo PI 5.
|
[2] | Elenco degli ingressi digitali con elenchi di selezione per l'assegnazione con una funzione e visualizzazione del livello fisico dell'ingresso. L'ingresso digitale DI 00 ha l'assegnazione fissa con la funzione "Abilitazione stadio finale". |
[3] | Selezione dell'assegnazione standard per le uscite digitali.
|
[4] | Elenco delle uscite digitali con elenchi di selezione per l'assegnazione con una funzione e visualizzazione del livello fisico. L'uscita digitale DB 00 ha l'assegnazione fissa con la funzione "Uscita freno". |