Konfigurieren der Digitaleingänge/Digitalausgänge
Zum Konfigurieren der Digitaleingänge/Digitalausgänge stehen folgende Einstellungsfelder zur Verfügung:
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
[1] | Auswahl einer Standardbelegung für die Digitaleingänge. Die Digitaleingänge sind das Abbild der Digitaleingänge des angeschlossenen Umrichters und werden über das Prozessdatenwort PE 5 bereitgestellt.
|
[2] | Auflistung der Digitaleingänge mit Auswahllisten für die Belegung mit einer Funktion und Anzeige des physikalischen Pegels des Eingangs. Der Digitaleingang DI 00 ist fest mit der Funktion "Endstufenfreigabe" belegt. |
[3] | Auswahl einer Standardbelegung für die Digitalausgänge.
|
[4] | Auflistung der Digitalausgänge mit Auswahllisten für die Belegung mit einer Funktion und Anzeige des physikalischen Pegels. Der Digitalausgang DB 00 ist fest mit der Funktion "Bremsenausgang" belegt. |