MOVIKIT® Velocity Drive
NOTA

Possono essere disponibili delle versioni software più recenti di quelle elencate nella tabella presente.
Versione | Modifica | |
|---|---|---|
1.1.200.1 | MOVISUITE® V2.0 pacchetto di sistema: 9 data di rilascio: firmware unità: 3 | Prima versione serie. Le informazioni dettagliate sulle funzioni incluse sono riportate nel relativo manuale MOVISUITE®. |
2.0.0.200 | MOVISUITE® V2.1 pacchetto di sistema: 10 data di rilascio: firmware unità: 4 e 5 | Nuove funzioni:
Correzioni delle anomalie: la segnalazione "Confronto riferimento/valore reale velocità" bit PI 1:11 non forniva nella versione V1.1 alcun segnale valido in FCB 05 con la velocità negativa. |
3.0.3.200 | MOVISUITE® V2.10 data di rilascio: firmware unità: da 6.0 | Nuove funzioni:
Modifica: assegnazione degli ingressi digitali/uscite digitali nello stato di consegna:
|
6.0.0.200 | MOVISUITE® V2.20 data di rilascio: | Nuove funzioni: limite di coppia variabile Q1 (2 PD) nel MOVISUITE® advanced Correzioni delle anomalie: le uscite digitali vengono impostate su 0 nel caso di un timeout bus di campo. |
6.1.0.200 | ModuleUpdatePackage V2.21.1 data di rilascio: | Correzioni delle anomalie:
|
9.0.4.200 | MOVISUITE® V2.30 data di rilascio: | Nuove funzioni/comportamento modificato:
|
10.0.13.200 | MOVISUITE® Data Update V2.31.2 data di rilascio: | Nuove funzioni:
Nuove unità:
Limitazioni:
|
10.1.11.200 | MOVISUITE® V2.50 | Nuove funzioni:
|
10.2.1.200 | MOVISUITE® V2.60 | Nuove funzioni:
Nuove unità:
|