Parola di stato

Bit

Funzione

PD

V/P

Descrizione

...

...

...

 

...

8

Anomalia

PI 1:8

V/P

  • "1": anomalia presente
  • "0": nessuna anomalia presente

Le anomalie attive possono essere resettate con l'impostazione del segnale PI 1:8 "Reset anomalia".

9

Avvertenza

PI 1:9

V/P

  • "1": avvertenza presente
  • "0": nessuna avvertenza presente

Le avvertenze possono essere resettate con l'impostazione del segnale PI 1:8 "Reset anomalia", quando il motivo per l'avvertenza non esiste più. Le avvertenze che sono parametrizzate come avvertenze con autoreset, si cancellano da sole quando il motivo per l'avvertenza non esiste più. Un reset non è necessario in questo caso.

Per ulteriori informazioni consultare il manuale del prodotto della rispettiva unità.

...

...

...

 

...

12

Finecorsa SW

inattivo

PI 1:12

V/P

Questo segnale è attivo quando i finecorsa software sono attivati e configurati nella configurazione e quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • PO 1:12 è attivo
  • entrambi i finecorsa software sono configurati sul valore "0"