Anschluss über integrierten Gebersteckverbinder

EK8X

+UB

+UB

⊥

DGND

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

–

D

–

Schalterstellung S1

Auflösung

a

1

b

2

c

6

d

24

e

100

f

128

g

1024

15-polige D-Sub-Buchse

Pin 1: D+, Data+

Pin 2: D-, Data-

Pin 3: n.c.

Pin 4: n.c.

Pin 5: UB

Pin 6: C-, Clock-

Pin 7: n.c.

Pin 8: n.c.

Pin 9: GND

Pin 10: GND

Pin 11: C+, Clock+

Pin 12: B-, Sin-

Pin 13: B+, Sin+

Pin 14: A-, Cos-

Pin 15: A+, Cos+