Anschluss über Klemmenleiste im Klemmenkasten

[a]

Der Bereich 1 – 12 ist für den Anschluss durch den Kunden vorgesehen.

[b]

Der Bereich 1b – 2b ist von SEW-EURODRIVE konfiguriert und darf nicht geändert werden.

[c]

Temperatursensor (werkseitig verdrahtet)

Pinbelegung

Pin

Signal

EK8X

1

TF

TF

2

TF

TF

3

UB

UB

4

GND

GND

5

A+

A+

6

A-

A-

7

B+

B+

8

B-

B-

9

C+

C+

10

C-

C-

11

–

Konfiguration a – g

12

–

Konfiguration h

Farbzuordnung der Leitung zu den Optionen

Optioin

Leitung 1b

Leitung 2b

/TF (100 °C)

RD

RD

/TF (130 °C)

BU

BU

/TF (150 °C)

BK

BK

/TF (170 °C)

WH

BN

/KY

RD(+)

BU(-)

/PT

RD

WH

/PK

RD

BK

/PI

BK

BK

Zuordnung der Auflösung zu Pin 11 und Pin 12

Auflösung

Pin 11 (RD)

Pin 12 (BU)

1

a

h

2

b

h

6

c

h

24

d

h

100

e

h

128

f

h

1024

g

h