FS-Kennzeichnung

SEW-EURODRIVE kennzeichnet eine funktional sichere Motoroption am Antrieb mit einem FS-Logo und einer 2-stelligen Nummer auf dem Motortypenschild. Die Nummer gibt an, welche Komponenten am Antrieb sicherheitsgerichtet ausgeführt sind. Eine vorhandene funktional sichere Motoroption kann so eindeutig über das Motortypenschild identifiziert werden.

Beachten Sie unbedingt ein vorhandenes FS-Logo auf dem Typenschild und dessen Bedeutung gemäß folgender Tabelle:

FS-Logo

 

Vorhandene funktional sichere Motoroption

Dezentrale Umrichter

Sicherheitsbremse

Sicherheitsgeber

Die Motoroption ist funktional sicher ausgeführt.

Die Motoroption steht nicht zur Verfügung.

Wenn auf dem Motortypenschild das FS-Logo z. B. mit dem Code "FS 11" ist, dann ist am Motor die Kombination aus Sicherheitsgeber und Sicherheitsbremse vorhanden. Antriebe können auch mit 2 Gebern, z. B. Einbaugeber und Anbaugeber ausgestattet sein. In diesen Fällen bezieht sich das FS-Logo zum Sicherheitsgeber immer auf den Anbaugeber. Halten Sie bei vorhandenem FS-Logo die Angaben in den zugehörigen Dokumentationen ein.

Wenn sich auf dem Motortypenschild das FS-Logo mit dem Code "FS 0X" befindet, ist am Motor eine Sonderkonstruktion in Bezug auf die Funktionale Sicherheit verbaut.

Beachten Sie die Angaben in der Dokumentation zur Sonderkonstruktion.