Rückverfolgbarkeit
Funktional sichere Motoroptionen können von SEW-EURODRIVE anhand der Motorseriennummer rückverfolgt werden und besitzen daher eine eindeutige Zuordnung zum Motor.
Beim Tausch eines Sicherheitsgebers oder einer Sicherheitsbremse durch den Service von SEW-EURODRIVE ist die Rückverfolgbarkeit weiterhin sichergestellt.
Wenn Sie den Tausch einer funktional sicheren Motoroption eigenständig durchführen, heben Sie diese Zuordnung auf. Um die Zuordnung weiterhin zu erhalten, dokumentieren Sie den Tausch in Eigenverantwortung.