Normengrundlage

Die Sicherheitsbewertung findet auf Grundlage folgender Normen statt:

 

Sicherheitsgeber

EN 62061

EN 61508

EN 61800‑5‑2

EN ISO 13849 -1

ES7S

EG7S

✔

–

✔

AS7W

AG7W

✔

–

✔

AS7Y

AG7Y

✔

–

✔

EK8S

EK8W

AK8W

AK8Y

AK8H

✔

–

✔

EK8Z

EK9Z

AK8Z

–

✔

✔

EI7C FS

–

✔

✔

✔

trifft zu

–

trifft nicht zu

Wenn eine funktional sichere Motoroption geeignet in ein Sicherheitssystem eingebunden wird, kann der Sicherheits-Integritätslevel 3 (SIL 3) oder der Performance-Level e (PL e) erreicht werden. Die Vorgaben, z. B. an die Systemarchitektur, die ggf. erforderlichen Diagnosen sowie die Ausfallwahrscheinlichkeiten, sind gemäß normativen Vorgaben und dieser Dokumentation umzusetzen.