Allgemeine Informationen
Bei der Realisierung von Sicherheitsfunktionen in Maschinen ist insbesondere zu bewerten, ob die Komponenten zur Verwendung in der funktionalen Sicherheit geeignet sind. Bei Einsatz funktional sicherer Motoroptionen von SEW‑EURODRIVE sind bereits die folgenden sicherheitsrelevanten Anforderungen, z. B. gemäß EN ISO 13849 – Teil 1 und 2, berücksichtigt:
- Anwendung grundlegender Sicherheitsprinzipien
- Anwendung bewährter Sicherheitsprinzipien
- Verwendung bewährter Bauteile
- Angaben zur Ausfallwahrscheinlichkeit (B10D, MTTFD oder PFHD)
- Common Cause Failure (CCF)
- Bestimmung der Systemstruktur (HFT) und/oder der Kategorie (Kat.)
- Bestimmung des Sicherheits-Integritätslevels (SIL) und/oder des Performance Level (PL)
- Bestimmung der Gebrauchsdauer
- Fertigungsüberwachung mit 100 % Endkontrolle
- Rückverfolgbarkeit über die eindeutige Motorzuordnung
- Beachtung von Einflüssen und Umgebungsbedingungen
- Einhaltung normativer Vorgaben an die Dokumentation
Als Vorteil für den Maschinenkonstrukteur hat SEW‑EURODRIVE diese sicherheitsrelevanten Anforderungen für funktional sichere Motoroptionen bereits gelöst. In der sicherheitstechnischen Gesamtbetrachtung kann sich der Maschinenkonstrukteur auf die Herstellerbestätigung z. B. durch Produktdokumentation oder TÜV-Zertifikat stützen. Eigene Aufwendungen zur Bewertung und Dokumentation der Komponenten werden erheblich reduziert.
Bei Verwendung anderer Komponenten (Standardkomponenten) zur Realisierung von Sicherheitsfunktionen sind die sicherheitsrelevanten Anforderungen durch den Maschinenkonstrukteur selbst zu beurteilen.