Sicherheitsbremse
Sicherheitsbremsen von SEW-EURODRIVE zeichnen sich durch besondere Zuverlässigkeit sowie elektronische und mechanische Belastbarkeit aus.
Mit den Sicherheitsbremsen können Sie in Ihren Maschinen die Sicherheit durch die Realisierung von Sicherheitsfunktionen für das Abbremsen und das Halten erhöhen. Im intelligenten Zusammenspiel von Sensor, Steuerung und Aktor stellt die Sicherheitsbremse den sicherheitsrelevanten Aktor dar.
Die Sicherheitsbremsen können eigenständig keinen sicheren Zustand an der Maschine einleiten. Die Bremsen müssen im Gesamtsystem durch eine geeignete Bremsenansteuerung ergänzt und ggf. durch einen Bremsentest überwacht werden. Bei Anforderung leitet das Gesamtsystem eine geeignete Fehlerreaktion ein, z. B. den sicheren Zustand.