EK8Z, EK9Z, AK8Z

 

Sicherheitskennwerte nach

EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Klassifizierung

SIL 2

PL d

Systemstruktur

HFT = 1

2-kanalig (Kat. 3)

PFHD-WertDie angegebenen Werte gelten bei Einhaltung der Vorgaben an das Geberauswertegerät.

(mit Anbau an den Motor, berücksichtigt ein Derating aufgrund Motornacherwärmung)

6.0 × 10-8 1/h = 60 FIT (TU ≤ 60 °C)

Gebrauchsdauer/Proof Test Intervall

Motor ohne Fremdlüfter:

20 Jahre (TU ≤ 40 °C)

15 Jahre (TU ≤ 50 °C)

12 Jahre (TU ≤ 60 °C)

Motor mit Fremdlüfter:

20 Jahre (TU ≤ 60 °C)

Motor-Geber-Verbindung

(nur bei Antrieben mit FS-Logo)

Fehlerausschluss gemäß EN 61800-5-2