AK8H
| Sicherheitskennwerte nach | |
|---|---|---|
EN 62061/EN 61508 | EN ISO 13849-1 | |
Klassifizierung | SIL 2 | PL d |
Systemstruktur | HFT = 1 | 2-kanalig (Kat. 3) |
PFHD-WertDie angegebenen Werte gelten bei Einhaltung der Vorgaben an das Geberauswertegerät. (ohne Anbau an den Motor) | 1.7 × 10-8 1/h = 17.0 FIT (TU ≤ 60 °C) | |
PFHD-Wert1) (mit Anbau an den Motor, berücksichtigt ein Derating aufgrund Motornacherwärmung) | 5.0 × 10-8 1/h = 50 FIT (TU ≤ 60 °C) | |
Gebrauchsdauer/Proof Test Intervall | 20 Jahre | |
Motor-Geber-Verbindung (nur bei Antrieben mit FS-Logo) | Fehlerausschluss gemäß EN 61800-5-2 | |