Laufbuchstabe E

Zur Auswahl der Isolationskupplung wird die Motorbaugröße benötigt.

Motorgröße

Servicekit

Materialkurztext

Sachnummer

DRN../DRU../DR2. 63 – 200

keine Isolationskupplung

–

–

DRN../DRU../DR2. 225 – 315

mit Isolationskupplung

Isolationskupplung DR2./.K8./.K9.

21018022

Zwischenring

Zwischenring DRN160 – 315/.K8./.K9.

21018278

4 Schrauben M5×10

Schraube W4033 PEB-A-M5x10-10.9-ADB8-BK

19122012

DR2S180 – 225 mit FS

mit Isolationskupplung

Isolationskupplung DR2../.K8./.K9.

21018022

Zwischenring

Zwischenring DRN160 - 315/.K8./.K9.

21018278

4 Schrauben M5×10

Schraube W4033 PEB-A-M5x10-10.9-ADB8-BK

19122012

DR2L160 – 225 mit FS

mit Isolationskupplung

Isolationskupplung DR2../.K8./.K9.

21018022

Zwischenring

Zwischenring DRN160 – 315/.K8./.K9.

21018278

4 Schrauben M5×10

Schraube W4033 PEB-A-M5x10-10.9-ADB8-BK

19122012