Laufbuchstaben A + B2 und A + B2 + F

.K8./.K9./.V8. integrierter Gebersteckverbinder (A1GA/A2GA) [A+B2]

Typ

Motorgröße

Materialkurztext

Sachnummer

AK8H

(E)DRN../DRU../DR2.63 – 355

Absolutwertgeber SET-A.GA

21018510

AV8H

(E)DRN../DRU../DR2.71 – 355

Absolutwertgeber SET-A.GA

21018510

AK8W

(E)DRN../DRU../DR2.63 – 355

Absolutwertgeber SET-A.GA

21018502

AV8W

(E)DRN../DRU../DR2.71 – 355

Absolutwertgeber SET-A.GA

21018502

AK8Y

(E)DRN../DRU../DR2.63 – 355

Absolutwertgeber SET-A.GA

21018499

AV8Y

(E)DRN../DRU../DR2.71 – 355

Absolutwertgeber SET-A.GA

21018499

EK8C

(E)DRN../DRU../DR2.63 – 355

Inkrementalgeber SET-A.GA

21018480

EV8C

(E)DRN../DRU../DR2.71 – 355

Inkrementalgeber SET-A.GA

21018480

EK8X

(E)DRN../DRU../DR2.63 – 355

Inkrementalgeber SET-A.GA

13665979

EK8R

(E)DRN../DRU../DR2.63 – 355

Inkrementalgeber SET-A.GA

21018472

EV8R

(E)DRN../DRU../DR2.71 – 355

Inkrementalgeber SET-A.GA

21018472

EK8S

(E)DRN../DRU../DR2.63 – 355

Inkrementalgeber SET-A.GA

21018464

EV8S

(E)DRN../DRU../DR2.71 – 355

Inkrementalgeber SET-A.GA

21018464

EK8W

(E)DRN../DRU../DR2.63 – 355

Absolutwertgeber SET-A.GA

21024448

RK8M

(E)DRN../DRU../DR2.63 – 355

Resolver SET-A.GA

21023581

Für den Geber mit integrierter Gebersteckverbinder an der Lüfterhaubenrückseite und Drehmomentstütze wird zusätzlich ein Montageblech [F] benötigt.

Typ

Motorgröße

Materialkurztext

Sachnummer

Abdeckhaube [361]

(E)DRN../DRU../DR2.71

Lüfterhaube DRN71/BE/RS/EK8./AK8.

21016461

Abdeckhaube [361]

(E)DRN../DRU../DR2.80

Lüfterhaube DRN80/BE/RS/EK8./AK8.

21016887

Abdeckhaube [361]

(E)DRN../DRU../DR2.90

Lüfterhaube DRN90/+ BE/RS/.K8./+DMI

28923294

Abdeckhaube [361]

(E)DRN../DRU../DR2.100

Lüfterhaube DRN100/BE/RS/EK8./AK8.

21017425

Abdeckhaube [361]

(E)DRN../DRU../DR2.112-132S

Lüfterhaube DRN112/132S/BE/RS/EK8./AK8.

21016534

Abdeckhaube [361]

(E)DRN../DRU../DR2.132M/L

Lüfterhaube DRN132M/L/BE/RS/EG7./AG7.

21004137

Abdeckhaube [361]

(E)DRN../DRU../DR2.160

Lüfterhaube DR180/BE/.G7.

13634801

Abdeckhaube [361]

(E)DRN../DRU../DR2.180

Lüfterhaube DRN180/BE/RS/EG7./AG7.

21015856

Abdeckhaube [361]

(E)DRN../DRU../DR2.200

Lüfterhaube DRN200/BE/RS/EK8./AK8.

21017255

Abdeckhaube [361]

(E)DRN../DRU../DR2.225

Lüfterhaube DRN225/BE/RS/EK8./AK8.

21017344

Abdeckhaube [361]

(E)DRN../DRU../DR2.250-280

Lüfterhaube DRN250/280/BE/RS/EK8./AK8.

21017298

Abdeckhaube [657]

(E)DRN../DRU../DR2.315-355

Lüfterhaube DRN132M/L/EG7./AG7.

21004080

Trägerblech [3167]

(E)DRN../DRU../DR2.71 – 355

Trägerblech DR2.71 – 355/.K8./.K9.-Variante

13604686

4x Schraube Trägerblech [3169]

(E)DRN../DRU../DR2.71 – 132S

Halbrundkopfschraube W4049,M5×5-08.8-A2F

25631284

4x Schraube Trägerblech [3169]

(E)DRN../DRU../DR2.132M – 355

Halbrundkopfschraube W4049 M5x8-08.8-A2F

25631292

Stützring [3168]

(E)DRN../DRU../DR2.132M – 355

Stützring DRN132M-180/.K8

21016674

4x Schraube Stützring [3166]

(E)DRN../DRU../DR2.132M – 355

Halbrundkopfschraube W4049,M5×5-08.8-A2F

25631284