Messwert überschritten

Wenn der Messwert überschritten wird, dann wiederholen Sie die Messung. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

  1. Drehen Sie die Schrauben des Anschlussdeckels [619] aus und ziehen Sie den Anschlussdeckel [619] ab. Die Geberanschlusskabel nicht abklemmen.
  2. Achten Sie darauf, dass der Konus [D] beim Lösen der zentralen Befestigungsschraube [B] nicht herausfällt. Lösen Sie die zentrale Befestigungsschraube [B] mit ca. 2 – 3 Umdrehungen. Lösen Sie den Konus [D] mit einem leichten Schlag auf den Schraubenkopf.
  3. Drehen Sie die Motorwelle oder die Geberwelle an der Bohrung [F] um 120°.
  4. Ziehen Sie die zentrale Befestigungsschraube [B] an.
    • Anziehdrehmoment 2.75 Nm ± 6 %
  5. Schrauben Sie den Anschlussdeckel [619] an.
    • Anziehdrehmoment 2.25 Nm
  6. Wiederholen Sie die Taumelmessung.

HINWEIS

Wenn sich die Messung nicht unterhalb des zulässigen Taumelfehlers durchführen lässt, kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE.