Taumelmessung durchführen (nur bei Ausführung als Sicherheitsgeber)
Der Fehlerausschluss der mechanischen Motor-Geber-Verbindung gemäß EN 61800-5-2 erfordert den korrekten Sitz des Gebers. Um den korrekten Sitz des Gebers sicherzustellen, muss nach jeder Montage der Sicherheitsgeber ES7S, AS7W und AS7Y eine Taumelmessung durchgeführt werden.
Führen Sie die Taumelmessung durch, wie in dem folgenden Kapitel beschrieben.
- Legen Sie den Messfühler am oberen Rand des Gebers an, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
- Die Messung muss innerhalb der gekennzeichneten Zone (maximale Breite = 5 mm) erfolgen.
- Drehen Sie die Motorwelle. Wenn erforderlich, nehmen Sie dazu den Motor bei kleinen Drehzahlen (< 60 min-1) in Betrieb.
- Prüfen Sie den Taumelfehler am Messfühler.
- Der maximal zulässige Taumelfehler am Drehgeber bei Drehung der Motorwelle muss ≤ 0.07 mm sein.

Weiterführende Informationen