Feste Verlegung

Kennzeichnung Geber

EK8R, EK8C, EK8S, EK8W, EK8X, AK8W, AK8Y, AK8H

EV8R, EV8C, EV8S, AV8W, AV8Y, AV8H

ES7R, ES7C, ES7S, AS7W, AS7Y, AS7H

EG7R, EG7C, EG7S, AG7W, AG7Y

EV7R, EV7C, EV7S, AV7W, AV7Y

EI8C, EI8R

EH7C, EH7R, EH7S, AH7Y

EI71, EI72, EI76, EI7CEI7C-Geber benötigen maximal 8 Adern, weitere Adern für evtl. eingesetzten Temperatursensor.

Kabelquerschnitte

Kabel mit Sachnummer von SEW-EURODIRIVE

19065434 – (6 × 2 × 0.25 mm2)

25633090 – (4 × 2 × 0.25 + 2 × 0.5 mm2)

13251724 – (5 × 2 × 0.25 + 2 × 0.5 mm2)

Kabel mit Sachnummer von SEW-EURODIRIVE

13251724 – (5 × 2 × 0.25 mm2)

Hersteller

HELUKABEL/Leoni

Herstellerbezeichnung

Li9YCY / LEHC 005307

Betriebsspannung U0 /U AC

V

230/350 VDE / 300 UL

Temperaturbereich

°C

festverlegt -40 bis +80

maximale Temperatur

°C

+ 80

minimaler Biegeradius

mm

19065434: 6 × D (HELUKABEL), 5 × D (Leoni)

25633090: 3 × D (einmalig), 6 × D

13251724: 5 x D

Außendurchmesser D

mm

7.3 ± 0.2

Aderkennzeichnung

DIN 47 100

Mantelfarbe

Grün, ähnlich RAL 6018

Zulassung(en)

DESINA/VDE/UL/CSA/CE

Betriebskapazität Ader/Schirm

pF/m

max. 95

Betriebskapazität Ader/Ader

pF/m

max. 65

halogenfrei

nein

siliconfrei

ja

FCKW-frei

ja

Isolierung innen (Ader)

PP

Isolierung außen (Mantel)

PVC

flammwidrig/selbstverlöschend

Flammwidrig nach VDE0472, Teil 802, Prüfart B, gemäß IEC 60332-1

Leitermaterial

Cu blank

Schirmung

Geflecht Cu verzinnt

Gewicht (Kabel)

kg/km

19065434: 96.2

25633090: 93

13251724: 73.4