EK8Z

Größe, Einheit

EK8Z

Fähigkeitsklasse

 

hohe Klasse

Motorbaureihe und Baugröße

 

DRN../DRU../DR2.71 – 180 (200/225 in Vorbereitung)

Kombination Bremse/Bremsenansteuerung

 

mit motorintegrierter Bremsenansteuerung BG1Z: Bremse BE..

mit motorexterner Bremsenansteuerung: Sicherheitsbremse BE..

Kombination Motorschutz/Temperatur

 

Motorschutz: TF (in Wicklung)

Motorschutz/Motortemperatur: PI (Pt1000 im Statorgehäuse und Motortemperaturmodell mit Umrichtern MOVI-C®)

Kombination Fremdlüfter

 

✔

Gebertyp

 

Inkrementalgeber

Gebersensorik

 

optisch

Schnittstelle

 

MOVILINK® DDI, koaxial

MOVILINK® DDI-Typenschlüssel

 

DI.E..

elektronisches Typenschild

 

ET2000 (MOVILINK® DDI, integriert)

Spannungsversorgung

 

DC 24 V (MOVILINK® DDI, integriert)

Strombedarf (DC 24 V über MOVILINK® DDI)

 

107 mA (ohne Geber: 60 mA)

Hochlaufzeit nach dem Einschalten

ms

< 3000

Dauer bis FehlermeldungDer Sicherheitsgeber verfügt über eine Eigendiagnose. Wird ein Fehler erkannt, meldet der Sensor die durch Deaktivieren der Ausgangssignale an die Auswerte-Elektronik (Sicherheitsoption CS..A). (deaktivierte Ausgänge)

ms

26 ms

ReaktionszeitBeachten Sie zusätzlich die in der Sicherheitsoption CS..A eingestellten Filterzeiten. (Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung)

ms

1 ms

Inkremental-Auflösung

(Positionsschritte pro Motorumdrehung)

 

65536 inc (16 Bit)

Single-Turn-Auflösung

(Positionsauflösung pro Motorumdrehung)

 

–

Multi-Turn-Auflösung

(Maximaler Zählwert für ganze Motorumdrehungen)

 

–

Genauigkeit InkrementalteilAufgrund der Steifigkeit der Drehmomentstütze muss der Betrieb mit einer automatisch rückstellenden Verdrehung des Gebergehäuses gegenüber der Geberwelle von ±0.6° (je nach Drehrichtung) gerechnet werden.

 

±0.0194° (±70")

Genauigkeit Absolutteil

 

–

maximal zulässiges, motorexternes Magnetfeld

 

Motoraußenkontur: 25 mT / 20 kA/m,

Am Gebergehäuse: 10 mT / 8 kA/m

Schwingungsfestigkeit gemäß EN 60068-2-6 

 

≤ 10 g (f > 18.5 Hz)

Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-27

 

≤ 100 g (t = 6 ms, 18 Impulse)

maximale Drehzahl

nmax

6000 min-1

maximale Winkelbeschleunigung

 

2 × 104 rad/s2

Schutzart gemäß EN 60529

 

IP66

Korrosions- und Oberflächenschutz

 

KS, OS1 – OS4, OSG

AufstellungshöheBeachten Sie Einschränkungen der Umgebungstemperatur und ein mögliches Derating des jeweiligen Motors/Umrichters beim Einsatz in erhöhter Umgebungstemperatur und/oder in Abhängigkeit der Aufstellungshöhe.

h

≤ 3800 m

Umgebungstemperatur MotorBeachten Sie Einschränkungen der Umgebungstemperatur und ein mögliches Derating des jeweiligen Motors/Umrichters beim Einsatz in erhöhter Umgebungstemperatur und/oder in Abhängigkeit der Aufstellungshöhe.

°C

mit Schaltschrankumrichtern MOVI-C® und dezentralem Umrichter MOVIMOT® flexible: -30 bis +60Beachten Sie Einschränkungen der Umgebungstemperatur und ein mögliches Derating des jeweiligen Motors/Umrichters beim Einsatz in erhöhter Umgebungstemperatur und/oder in Abhängigkeit der Aufstellungshöhe.

mit dezentralen Umrichtern MOVIMOT® advanced: siehe Betriebsanleitung/Handbuch MOVIMOT® advanced

Kabellänge, maximalZusätzlich abhängig vom gewählten Umrichtertyp und projektierter PWM-Frequenz bzw. vom Bremsentyp, siehe Dokumentation der jeweiligen Umrichter.

l

200 m

Sicherheitsgeber EK8Z: 100 m

Anschlusstechnik

 

  • KD1: M23-Hybridstecker am Klemmenkasten, Motoranschluss 1.5 – 4.0 mm2, Bremsenanschluss 1.0 mm²
  • KDB: M40-Hybridstecker am Klemmenkasten, Motoranschluss 6.0 – 10.0 mm2, Bremsenanschluss 1.5 mm²
  • KD: Kabelverschraubung am Klemmenkasten für Hybridkabel mit Motoranschluss 1.5 – 10 mm² und Bremsenanschluss 1 – 1.5 mm²
  • KDD: Motor- und Bremsenanschluss per Kabelverschraubung, M23-Signalstecker am Klemmenkasten

Explosionsschutz

 

–

funktionale Sicherheit

 

✔