EK8W

Beachten Sie folgenden Hinweis zu den Geberschnittstellen:

Geber mit der Schnittstelle ...W (sin/cos + RS485) entsprechen in ihrer elektrischen Spezifikation den sin/cos-Signaldefinitionen der HIPERFACE®-Schnittstelle. Sie sind jedoch in der digitalen Schnittstelle RS485 abweichend vom HIPERFACE®-Standard und nur für den Betrieb an Umrichtern von SEW-EURODRIVE geeignet.

Geber

Größe, Einheit

EK8W

Motorbaureihe und Baugröße

 

DRN../DRU../DR2.63 – 355

Impulsausgang

sin/cos + RS485

Versorgungsspannung

UB

DC 7 V – 30 V

Versorgungsspannung für Ausführung als Sicherheitsgeber

UB_FS

DC 7 V – 30 V

maximale Stromaufnahme, lastfrei

Iin

100 mA (bei UB = 7 V)

maximale Impulsfrequenz

fpulse_max

200 kHz

Drehsinn

 

A vor B bei Blick auf die Motorabtriebswelle und Drehung im Uhrzeigersinn

Inkrementalspuren, Perioden pro Umdrehung

A, B

2048 (11 Bit)

C

–

Positionsauflösung, Inkremente pro Umdrehung

A, B

65536 (16 Bit)

(RS485)

Spannung Ausgangssignal differenziell

(Spitze-Spitze)

(A’ = A - A; B’ = B - B

Ut_diff

1 V ± 10 %

Spannung Ausgangssignal
nicht differenziell

(Spitze-Spitze)

Ut

0.5 V ± 10 %

Signalpegel Ausgang, Offset
nominell gegen 0 V
(A, B, C, A, B, C) V

Ut_o

2.5 V ± 0.3 V

Klirrdämpfungsmaß (Klirrfaktor)

 

40 dB (1 %), 60 dB (0.1 %) ab 7. Oberwelle

Lastwiderstand/Laststrom
differenziell

RL/IL

120 Ω ± 10 %

Widerstand zwischen Spur und Bezugsmasse

Rgnd

≥ 1 kΩ

Lastkapazität, Ausgang

 

≤ 20 nF

Spannung Ausgangssignal,
differenziell (C’ = C - C)

(Spitze-Spitze)

Ut_diff

e

–

C-Spur-Offset

g

–

Spannung Ausgangssignal, nicht differenziell (C, C)

(Spitze-Spitze)

Ut_C

–

Phasenlage Spur C’,

n = konstant

k, l

–

Signalbreite Spur C

WC

–

Signallogik Spur C

 

–

Spannung Ausgangssignal differenziell

(Spitze-Spitze)

(D’ = D- D)

Ut_diff

Typisch: 6.6 V – 10 V (± 10 %)

Spannung Ausgangssignal
nicht differenziell

(Spitze-Spitze)
(D, /D)

Ut

Typisch: 3.3 V – 5 V (± 10 %)

Signalpegel Ausgang, Offset nominell gegen 0 V
(D, /D) V

Ut_o

Typisch: 0 V

Spannung Eingangssignal differenziell

(Spitze-Spitze)

(D’ = D- D)

Ut_diff

Typisch: 6.6 V – 10 V (± 10 %)

Spannung Eingangssignal
nicht differenziell

(Spitze-Spitze)
(D, /D)

Ut

Typisch: 3.3 V – 5 V (± 10 %)

Signalpegel Eingang, Offset nominell gegen 0 V
(D, /D) V

Ut_o

Typisch: 0 V

Tastgrad gemäß IEC 60469-1, n = konstant

–

Phasenversatz A : B; A : B

n = konstant

90° ±2°

Genauigkeit InkrementalteilAufgrund der Steifigkeit der Drehmomentstütze muss im Betrieb mit einer automatisch rückstellenden Verdrehung des Gebergehäuses gegenüber der Geberwelle von ±0.6° (je nach Drehrichtung) gerechnet werden.

 

±0.0194° (±70")

Genauigkeit Absolutteil

 

±3 LSB (Least Significant Bit)

Abtastcode/Zählrichtung

Binärcode, steigend bei oben angegebener Drehrichtung

Multi-Turn-Auflösung

–

Kommunikation, Schnittstelle

RS485 (asynchron, seriell)

Kommunikation, Bausteine

Treiber nach EIA RS485

Taktfrequenz/Bandbreite

9600 Baud

Taktpausenzeit

–

Schwingungsfestigkeit gemäß EN 60068-2-6

 

≤ 10 g (f > 18.5 Hz)

Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-27

≤ 100 g (t = 6 ms, 18 Impulse)

maximal zulässiges, motorexternes Magnetfeld (Motoraußenkontur)

 

25 mT / 20 kA/m (am Gebergehäuse: 10 mT / 8 kA/m)

maximale Drehzahl

nmax

6000 min-1

maximale LeitungslängeBeachten Sie die Anforderungen an die Kabel.

 

100 m

Dauer bis Fehlermeldung
(deaktivierte Ausgänge)Der Geber verfügt über eine Eigendiagnose. Wird ein Fehler detektiert, meldet der Sensor dies durch Deaktivieren der Ausgangssignale an das Geberauswertegerät.

 

≤ 25 ms + 3/4-Umdrehung

Aktivierungszeit der geberinternen Diagnose nach dem Einschalten

 

200 ms

Schutzart gemäß EN 60529

IP66

Aufstellungshöhe

h

≤ 4000 m über NHN

Explosionsschutzkennzeichnung ATEX/IECEx

 

–

IECEx-Konformitätszertifikat Geberabhängig

 

–

Korrosionsschutz, Oberflächenschutz

 

KS, OS1 – OS4, OSG

Anschluss

 

integrierter Gebersteckverbinder an der Lüfterhaube (feldkonfektionierbar und steckbar)

Lagerungstemperatur

°C

-15 bis +70

maximale Winkelbeschleunigung

 

2×104 rad/s²

elektronisches Typenschild

 

RS485 (seriell, asynchron); 1920 Byte

maximaler Verschmutzungsgrad bei Installationsarbeiten

 

Verschmutzungsgrad 1 (IEC 61010-1, EN 60664-1, VDE 0110-1)

Umgebungstemperatur Motor

 

DR2C71 – 180

°C

-30 bis +60

funktionale Sicherheit

 

✔