EI8R, EI8C

Geber

Einheit, Größe

EI8RSiehe Grafik "HTL/TTL-Signale und Phasenbeziehung".

EI8CSiehe Grafik "HTL/TTL-Signale und Phasenbeziehung".

Motorbaureihe und Baugröße

 

DRN../DRU../DR2.71 – 132S

Impulsausgang

 

TTL (RS422)

HTL

Versorgungsspannung

UB

DC 7 V – 30 V

DC 7 V – 30 V

maximale Stromaufnahme, lastfrei

Iin

100 mA

maximale Impulsfrequenz

fpulse_max

102.4 kHz

Drehrichtung

 

A vor B bei Blick auf die Motorabtriebswelle und
Drehung im Uhrzeigersinn

Inkrementalspuren, Perioden pro Umdrehung

A, B

1024 (10 Bit)

C

1

Positionsauflösung, Inkremente pro Umdrehung

A, B

4096 (12 Bit)

Spannung Ausgangssignal,
differenziell

(Spitze-Spitze)

(A’ = A - A; B’ = B - B)

Ut_diff

–

Spannung Ausgangssignal,
nicht differenziell

(Spitze-Spitze)

Ut

ULow ≤ 0.5 V

UHigh ≥ 2.5 V

ULow ≤ 3 V

UHigh ≥ UB - 3.5 V

Signalpegel Ausgang, Offset,
nominell gegen 0 V
(A, B, C, A, B, C)

Ut_o

–

Laststrom

IL

25 mA

60 mA

Abschlusswiderstand

kΩ

0.12

1 – 3

Widerstand zwischen Spuren und Bezugsmasse

Rgnd

–

Lastkapazität, Ausgang

Co

–

Spannung Ausgangssignal,
differenziell (C’ = C - C)

(Spitze-Spitze)

Ut_diff

e

–

C-Spur-Offset

g

–

Spannung Ausgangssignal, nicht differenziell (C,C)

(Spitze-Spitze)

Ut_C

ULow ≤ 0.5 V

UHigh ≥ 2.5 V

ULow ≤ 3 V

UHigh ≥ UB - 2.5 V

Phasenlage Spur C’,

n = konstant

k, l

–

Signalbreite Spur C

WC

90° elektrisch

Signallogik Spur C

 

C = log 1 bei A = B = log 1

Tastgrad gemäß IEC 60469-1, n = konstant

 

50 % ± 10 %

Phasenversatz A : B; A : B

n = konstant

d

90° ±20°

Genauigkeit Inkrementalteil

 

±0.2° (±720")

Schwingungsfestigkeit gemäß EN 60068-2-6

 

≤ 10 g (f > 18.5 Hz)

Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-27

 

≤ 100 g (t = 6 ms, 18 Impulse)

maximal zulässiges, motorexternes Magnetfeld
(Motoraußenkontur)

25 mT/20 kA/m

maximale Drehzahl

nmax

6000 min-1

maximale LeitungslängeBeachten Sie Einschränkungen des Motors und/oder des Frequenzumrichters.

 

100 m

50 m: Umrichter MOVI-C® MOVITRAC® advanced von SEW‑EURODRIVE mit Anschluss an den binären Eingangsklemmen und Versorgung mit 24 V

100 m: andere Umrichter von SEW‑EURODRIVE oder Fremdgeräte.

Dauer bis Fehlermeldung
(deaktivierte Ausgänge)

 

–

Aktivierungszeit von drehgeberinterner Diagnose nach dem Einschalten

 

–

Schutzart gemäß EN 60529

 

IP66

Aufstellungshöhe

h

≤ 4000 m über NHN

≤ 4000 m über NHN

Korrosionsschutz, Oberflächenschutz

 

KS, OS1 – OS4, OSG

Anschluss

 

  • M23‑Steckverbinder
  • Anschlusseinheit mit feldkonfektionierbaren Klemmen im Klemmenkasten
  • M12-Steckverbinder (ohne negierte Spuren im nicht differentiellen / single-ended Betrieb)

Umgebungstemperatur Motor

°C

-30 bis +60

Lagerungstemperatur

°C

-15 bis +70

maximale Winkelbeschleunigung

 

104 rad/s²

elektronisches Typenschild

 

–

funktionale Sicherheit

 

–