Geberanbauvorrichtungen

Typ

Motoren

für Geber

FS

EX

Demontage-/Montage-Hinweise

EG7A

DR.160 – 280
DRN132M – 280

.G7.

✔ Die Nachrüstung eines Sicherheitsgebers erfolgt in eigener Verantwortung und Haftung durch den Betreiber. Die Nachrüstung durch den Service von SEW-EURODRIVE wird empfohlen.

✔

 

EI7A

DRN../DRU../DR2.63 – 132S

EI7.

–

–

 

 

EI8A

DRN../DRU../DR2.71 – 132S

EI8.

–

–

 

 

EK8A

DRN../DRU../DR2.63 – 355

EK8., RK8., AK8.

✔ Die Nachrüstung eines Sicherheitsgebers erfolgt in eigener Verantwortung und Haftung durch den Betreiber. Die Nachrüstung durch den Service von SEW-EURODRIVE wird empfohlen.

✔

 

ES7A

DR.71 – 132
DRN80 – 132S

.S7.

✔ Die Nachrüstung eines Sicherheitsgebers erfolgt in eigener Verantwortung und Haftung durch den Betreiber. Die Nachrüstung durch den Service von SEW-EURODRIVE wird empfohlen.

✔

 

XH.A

-

Fremdgeber Hohlwelle

–

–

 

XV8A

DRN../DRU../ DR2.71 – 315

.V8.

–

✔

 

XV.A

DR.71 – 280
DRN../DRU../ DR2.71 – 315

Fremdgeber Voll-/Steckwelle

–

–

 

✔

trifft zu

–

trifft nicht zu

Die Geberanbauvorrichtungen EK8A und XV8A ermöglichen grundsätzlich das Nachrüsten eines Motors mit einem entsprechenden Geber.

Nachgerüstete Geber .K8. und .V8. sind aktuell nur mit den Anschlussoptionen integrierter Gebersteckverbinder A1GA, A2GA und mit M23 direkt am Geber KIGA erhältlich.

Aktuell können Geber mit MOVILINK®-DDI-Schnittstelle noch nicht durch den Kunden nachgerüstet werden. Wenden Sie sich im Bedarfsfall an SEW-EURODRIVE.