Absolutwertgeber

Typ

Motoren

mech. Schnittstelle

Wellenausführung

Versorgung

DC V

Elektrische Schnittstelle

FS

EX

AG7W

(E)DR.160 – 280
(E)DRN132M – 280

wellenzentriert

Steckwelle

7 – 30

1 V sin/cos + RS485 (Spitze-Spitze)

✔Bei Ausführung des Motors mit einer Bremse/Sicherheitsbremse sind die Geber AG7W/AG7Y bis zur Baugröße DR../DRN225 verfügbar.

✔

AG7Y

(E)DR.160 – 280
(E)DRN132M – 280

wellenzentriert

Steckwelle

7 – 30

1 V sin/cos + SSI (Spitze-Spitze)

✔Bei Ausführung des Motors mit einer Bremse/Sicherheitsbremse sind die Geber AG7W/AG7Y bis zur Baugröße DR../DRN225 verfügbar.

✔

AH7Y

(E)DR315

wellenzentriert

Hohlwelle

9 – 30

TTL (RS422) + SSI

–

✔

AK8H

DRN../DRU../DR2.63 – 355

wellenzentriert

Konuswelle

7 – 12

HIPERFACE®

✔Als Sicherheitsgeber bis Motorbaugröße 315 verfügbar.

–

AK8W

(E)DRN../DRU../DR2.63 – 355

wellenzentriert

Konuswelle

7 – 30

1 V sin/cos + RS485 (Spitze-Spitze)

✔ Als Sicherheitsgeber bis Motorbaugröße 315 verfügbar.Ab Baugröße DRN../DRU..255 bzw. DR2.180 nur in Verbindung mit Isolationskupplung /IK zulässig.

✔

AK8Y

(E)DRN../DRU../DR2.63 – 355

wellenzentriert

Konuswelle

7 – 30

1 V sin/cos + SSI (Spitze-Spitze)

✔Als Sicherheitsgeber bis Motorbaugröße 315 verfügbar.Ab Baugröße DRN../DRU..255 bzw. DR2.180 nur in Verbindung mit Isolationskupplung /IK zulässig.

✔

AK8Z

DRN../DRU../DR2.71 – 225

wellenzentriert

Konuswelle

24

MOVILINK® DDI

✔Ab Baugröße DRN../DRU..255 bzw. DR2.180 nur in Verbindung mit Isolationskupplung /IK zulässig.

–

AS7W

(E)DR.71 – 132
(E)DRN80 – 132S

wellenzentriert

Spreizwelle

7 – 30

1 V sin/cos + RS485 (Spitze-Spitze)

✔

✔

AS7Y

(E)DR.71 – 132
(E)DRN80 – 132S

wellenzentriert

Spreizwelle

7 – 30

1 V sin/cos + SSI (Spitze-Spitze)

✔

✔

AV1Y

DR.71 – 225 DRN71 – 280

flanschzentriert

 

7 – 12

1 V sin/cos + SSI (Spitze-Spitze)

–

–

AV1H

DR.71 – 225 DRN71 – 280

flanschzentriert

 

7 – 12

HIPERFACE®

–

–

AV7W

(E)DR.71 – 280
(E)DRN80 – 280

flanschzentriert

7 – 30

1 V sin/cos + RS485 (Spitze-Spitze)

–

✔

AV7Y

(E)DR.71 – 280
(E)DRN80 – 280

flanschzentriert

7 – 30

1 V sin/cos + SSI (Spitze-Spitze)

–

✔

AV8H

DRN../DRU../DR2.71 – 355

flanschzentriert

7 – 12

HIPERFACE®

–

–

AV8W

(E)DRN../DRU../DR2.71 – 355

flanschzentriert

7 – 30

1 V sin/cos + RS485 (Spitze-Spitze)

–

✔

AV8Y

(E)DRN../DRU../DR2.71 – 355

flanschzentriert

7 – 30

1 V sin/cos + SSI (Spitze-Spitze)

–

✔

EK8W

DR2C.71 – 180

wellenzentriert

Konuswelle

7 – 30

1 V sin/cos + RS485 (Spitze-Spitze)

✔

✔

EK9Z

DR2C.71 – 180

wellenzentriert

Konuswelle

24

MOVILINK® DDI

✔

–

RK8M

DRN../DRU../DR2.63 – 355

wellenzentriert

Konuswelle

AC 7 V

Resolver

–

–