ES7S, EV7S

Geber

Größe, Einheit

ES7S

EV7S

Motorbaureihe und Baugröße

 

DRN../DRU../DR2.71 – 315

Impulsausgang

 

sin/cos

Versorgungsspannung

UB

DC 7 V – 30 V

DC 7 V – 30 V

maximale Stromaufnahme, Effektivwert

Iin

140 mA

maximale Impulsfrequenz

fmax

150 kHz

150 kHz

Inkrementalspuren, Perioden pro Umdrehung

A, B

1024 (10 Bit)

C

1

Positionsauflösung, Inkremente pro Umdrehung

A, B

4096 (12 Bit)

Ausgangsamplitude
je Spur (Spitze-Spitze)

Uhigh

1 V

Ulow

Ausgangsstrom je Spur, Effektivwert

Iout

10 mA

Tastgrad gemäß IEC 60469-1, n = konstant

–

Phasenversatz A : B

n = konstant

90° ±2°

90° ±2°

GenauigkeitAufgrund der Steifigkeit der Drehmomentstütze muss im Betrieb mit einer automatisch rückstellenden Verdrehung des Gebergehäuses gegenüber der Geberwelle von ±0.6° (je nach Drehrichtung) gerechnet werden.

0.0194°

0.0194°

Schwingungsfestigkeit gemäß EN 60068-2-6

≤ 100 m/s2 (bei 10 Hz bis 2 kHz)

Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-27

≤ 1000 m/s2

≤ 1000 m/s2

maximale Drehzahl

nmax

6000 min-1

maximale Leitungslänge

 

100 m

Dauer bis Fehlermeldung
(deaktivierte Ausgänge)Der Geber verfügt über eine Eigendiagnose. Wird ein Fehler detektiert, meldet der Sensor dies durch Deaktivieren der Ausgangssignale an das Geberauswertegerät.

25 ms

25 ms

Aktivierungszeit von drehgeber-interner Diagnose nach dem Einschalten

–

Lagerungstemperatur

°C

-15 bis +70

maximale Winkelbeschleunigung

104 rad/s2

Schutzart gemäß EN 60529

IP66

IP66

Explosionsschutzkennzeichen ATEX/IECEx

 

ATEX Gerätekategorie 3 (3G, 3D, 3GD)

IECEx EPL .c (3G-c, 3D-c, 3GD-c)

ATEX Gerätekategorie 3 (3G, 3D, 3GD)IECEx EPL .c (3G-c, 3D-c, 3GD-c)

IECEx-Konformitätszertifikat

 

IECEx IBE 13.0015X

IECEx IBE 13.0015X

Anschluss

Klemmenkasten
am Geber

Klemmenkasten
am Geber

Maximaler Verschmutzungsgrad bei Installationsarbeiten

Verschmutzungsgrad 2 (IEC 61010-1, EN 60664-1, VDE 0110-1)

Umgebungstemperatur MotorBeachten Sie beim Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich mögliche Drehzahl- und Temperaturbeschränkungen des Motors.

DRN../DR2../DRU71 – 132S

°C

-30 bis +80

bei FS-Geber: -30 bis +60

-

DRN../DR2../DRU71 – 225

°C

-

-30 bis +80

DRN../DR2../DRU250/280

°C

-

-30 bis +60

EDRN..

°C

-30 bis +60

-30 bis +60

funktionale Sicherheit

 

✔

–