EG7S, EH7S

Geber

Größe, Einheit

EG7S

EH7S

Motorbaureihe und Baugröße

 

DRN../DRU../DR2.71 – 315

Impulsausgang

 

sin/cos

Versorgungsspannung

UB

DC 7 V – 30 V

DC 10 V – 30 V

maximale Stromaufnahme, Effektivwert

Iin

140 mA

maximale Impulsfrequenz

fmax

150 kHz

180 kHz

Inkrementalspuren, Perioden pro Umdrehung

A, B

1024 (10 Bit)

C

1

Positionsauflösung, Inkremente pro Umdrehung

A, B

4096 (12 Bit)

Ausgangsamplitude
je Spur (Spitze-Spitze)

Uhigh

1 V

Ulow

Ausgangsstrom je Spur, Effektivwert

Iout

10 mA

Tastgrad gemäß IEC 60469-1, n = konstant

–

Phasenversatz A : B

n = konstant

90° ±2°

90° ±10°

GenauigkeitAufgrund der Steifigkeit der Drehmomentstütze muss im Betrieb mit einer automatisch rückstellenden Verdrehung des Gebergehäuses gegenüber der Geberwelle von ±0.6° (je nach Drehrichtung) gerechnet werden.

0.0194°

–

Schwingungsfestigkeit gemäß EN 60068-2-6

≤ 100 m/s2 (bei 10 Hz bis 2 kHz)

Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-27

≤ 2000 m/s2

maximale Drehzahl

nmax

6000 min-1

maximale Leitungslänge

 

100 m

Dauer bis Fehlermeldung
(deaktivierte Ausgänge)Der Geber verfügt über eine Eigendiagnose. Wird ein Fehler detektiert, meldet der Sensor dies durch Deaktivieren der Ausgangssignale an das Geberauswertegerät.

25 ms

–

Aktivierungszeit von Drehgeber interner Diagnose nach dem Einschalten

–

Lagerungstemperatur

°C

-15 bis +70

maximale Winkelbeschleunigung

104 rad/s2

Schutzart gemäß EN 60529

IP66

IP65

Explosionsschutzkennzeichen ATEX/IECEx

 

ATEX Gerätekategorie 3 (3G, 3D, 3GD)

IECEx EPL .c (3G-c, 3D-c, 3GD-c)

ATEX Gerätekategorie 3 (3G, 3D, 3GD)

IECEx-Konformitätszertifikat

 

IECEx IBE 13.0015X

-

Anschluss

Klemmenkasten am Geber

M23, 12-poliger Steckverbinder

maximaler Verschmutzungsgrad bei Installationsarbeiten

Verschmutzungsgrad 2 (IEC 61010-1, EN 60664-1, VDE 0110-1)

Umgebungstemperatur MotorBeachten Sie beim Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich mögliche Drehzahl- und Temperaturbeschränkungen des Motors.

DRN../DR2../DRU315

°C

-

-30 bis +60

DRN../DR2../DRU132 – 280

°C

-30 bis +60

-

EDRN..

°C

-30 bis +60

-20 bis +60

funktionale Sicherheit

 

✔

–