ES7C, EV7C

Geber

Größe, Einheit

ES7C

EV7C

Motorbaureihe und Baugröße

 

DRN../DRU../DR2.71 – 315

Impulsausgang

HTL/TTL (RS422)

Versorgungsspannung

UB

DC 4.75 V – 30 V

maximale Stromaufnahme, Effektivwert

Iin

240 mA

maximale Impulsfrequenz

fmax

120 kHz

Inkrementalspuren, Perioden pro Umdrehung

A, B

1024 (10 Bit)

C

1

Positionsauflösung, Inkremente pro Umdrehung

A, B

4096 (12 Bit)

Ausgangsamplitude
je Spur

Uhigh

UB -2.5 V

Ulow

≤ DC 1.1 V

Ausgangsstrom je Spur, Effektivwert

Iout

60 mA

Tastgrad gemäß IEC 60469-1, n = konstant

50 % ±10 %

Phasenversatz A : B

n = konstant

90° ±20°

Schwingungsfestigkeit gemäß EN 60068-2-6

≤ 100 m/s2

Schockfestigkeit gemäß
EN 60068-2-27

 

≤ 1000 m/s2

maximale Drehzahl

nmax

6000 min-1

maximale Leitungslänge

 

50 m: Umrichter MOVI-C® MOVITRAC® advanced von SEW-EURODRIVE mit Anschluss an den binären Eingangsklemmen und Versorgung mit 24 V;

300 m: Umrichter aus dem Automatisierungsbaukasten MOVI-C® von SEW-EURODRIVE oder der Generation B mit Geberkarten DEU21B oder bei einer Geberversorgung bis max. 12 V;

100 m: in allen anderen Fällen

Lagerungstemperatur

°C

-15 bis +70

maximale Winkelbeschleunigung

 

104 rad/s2

Schutzart gemäß EN 60529

IP66

Explosionsschutzkennzeichen ATEX/IECEx

 

ATEX Gerätekategorie 3 (3G, 3D, 3GD)

IECEx EPL .c (3G-c, 3D-c, 3GD-c)

IECEx-Konformitätszertifikat

 

IECEx IBE 13.0015X

Anschluss

Klemmenkasten am Inkrementalgeber

Umgebungstemperatur Motor

DRN../DR2../DRU71 – 250

°C

–

-30 bis +60

DRN../DR2../DRU80MS/M – 132S

°C

-30 bis +60

–

DRN../DR2../DRU280

°C

–

-30 bis +40

EDRN80MS – 132S

°C

-30 bis +60

-30 bis +60

EDRN132M – 200L

°C

–

-30 bis +50

EDRN225

°C

–

-30 bis +60

EDRN250 – 280

°C

–

-30 bis +40

funktionale Sicherheit

 

–

–