E.7T

Geber

Größe, Einheit

EH7T

Motorbaureihe und Baugröße

 

DRN315

Impulsausgang

TTL (RS422)

Versorgungsspannung

UB

DC 5 V

maximale Stromaufnahme

Iin

140 mA

maximale Impulsfrequenz fmax

kHz

300

Inkrementalspuren, Perioden pro Umdrehung

A, B

1024 (10 Bit)

C

1

Positionsauflösung, Inkremente pro Umdrehung

A, B

4096 (12 Bit)

Ausgangsamplitude

Uhigh

≥ DC 2.5 V

Ulow

≤ DC 0.5 V

Ausgangsstrom je Spur

Iout

20 mA

Tastgrad gemäß IEC 60469-1, n = konstant

50 % ±20 %

Phasenversatz A : B

n = konstant

90° ±20°

Schwingungsfestigkeit gemäß EN 60068-2-6 bei 10 Hz – 2 kHz

≤ 100 m/s2

Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-27

≤ 2000 m/s2

maximale Drehzahl

nmax

6000 min-1

Lagerungstemperatur

°C

-15 bis +70

maximale Winkelbeschleunigung

 

104 rad/s2

Schutzart gemäß EN 60529

IP65

Explosionsschutzkennzeichen ATEX/IECEx

 

ATEX Gerätekategorie 3 (3G, 3D, 3GD)

IECEx-Konformitätszertifikat

 

–

Anschluss

M23, 12-poliger Steckverbinder

Umgebungstemperatur Motor

DRN315

°C

-40 bis +60

EDRN315

°C

-20 bis +60

funktionale Sicherheit

 

–