AK8H, AK8W

Beachten Sie folgenden Hinweis zu den Geberschnittstellen:

Geber mit der Schnittstelle ...W (sin/cos + RS485) entsprechen in ihrer elektrischen Spezifikation den sin/cos-Signaldefinitionen der HIPERFACE®-Schnittstelle. Sie sind jedoch in der digitalen Schnittstelle RS485 abweichend vom HIPERFACE®-Standard und nur für den Betrieb an Umrichtern von SEW-EURODRIVE geeignet.

Geber

Größe, Einheit

AK8H

AK8W

Motorbaureihe und Baugröße

 

DRN../DRU../DR2.63 – 355

Impulsausgang

HIPERFACE®

sin/cos + RS485

Versorgungsspannung

UB

DC 7 V – 12 V

DC 7 V – 30 V

Versorgungsspannung bei Ausführung als Sicherheitsgeber

UB_FS

DC 7 V – 12 V

DC 7 V – 30 V

maximale Stromaufnahme, lastfrei

Iin

80 mA

100 mA (bei UB = 7 V)

maximale Impulsfrequenz

fpulse_max

200 kHz

Drehrichtung

 

A vor B bei Blick auf die Motorabtriebswelle und Drehung im Uhrzeigersinn

Inkrementalspuren, Perioden pro Umdrehung

A, B

1024 (10 Bit)

2048 (11 Bit)

C

–

Positionsauflösung, Inkremente pro Umdrehung

A, B

32768 (15 Bit)

HIPERFACE®

65536 (16 Bit)

(RS485)

Genauigkeit InkrementalteilAufgrund der Steifigkeit der Drehmomentstütze muss im Betrieb mit einer automatisch rückstellenden Verdrehung des Gebergehäuses gegenüber der Geberwelle von ±0.6° (je nach Drehrichtung) gerechnet werden.

 

±0.0125° (±45")

±0.0194° (±70")

Genauigkeit Absolutteil

 

±0.014° (±52")

±3 LSB

Spannung Ausgangssignal
differenziell

(Spitze-Spitze)

(A’ = A - A; B’ = B - B

Ut_diff

1 V ± 10 %

Spannung Ausgangssignal
nicht differenziell

(Spitze-Spitze)

Ut

0.5 V ± 10 %

Signalpegel Ausgang, Offset
nominell gegen 0 V
(A, B, C, A, B, C) V

Ut_o

2.5 V ± 0.3 V

Klirrdämpfungsmaß (Klirrfaktor)

 

40 dB (1 %), 60 dB (0.1 %) ab 7. Oberwelle

Lastwiderstand/Laststrom
differenziell

RL/IL

120 Ω ± 10 %

Widerstand zwischen Spur und Bezugsmasse

Rgnd

≥ 1 kΩ

Lastkapazität, Ausgang

 

≤ 20 nF

Spannung Ausgangssignal,
differenziell (C’ = C - C)

(Spitze-Spitze)

Ut_diff

e

–

C-Spur-Offset

g

–

Spannung Ausgangssignal, nicht differenziell (C, C)

(Spitze-Spitze)

Ut_C

–

Phasenlage Spur C’,

n = konstant

k, l

siehe Phasenbeziehungen

Signalbreite Spur C

WC

siehe Phasenbeziehungen

Signallogik Spur C

 

–

Spannung Ausgangssignal
differenziell

(Spitze-Spitze)

(D’ = D- D)

Ut_diff

Typisch: 6.6 V bis 10 V (± 10 %)

Spannung Ausgangssignal
nicht differenziell

(Spitze-Spitze)
(D, /D)

Ut

Typisch: 3.3 V bis 5 V (± 10 %)

Signalpegel Ausgang, Offset
nominell gegen 0 V
(D, /D) V

Ut_o

Typisch: 0 V

Spannung Eingangssignal
differenziell

(Spitze-Spitze)

(D’ = D- D)

Ut_diff

Typisch: 6.6 V bis 10 V (± 10 %)

Spannung Eingangssignal
nicht differenziell

(Spitze-Spitze)
(D, /D)

Ut

Typisch: 3.3 V bis 5 V (± 10 %)

Signalpegel Eingang, Offset
nominell gegen 0 V
(D, /D) V

Ut_o

Typisch: 0 V

Tastgrad gemäß IEC 60469-1, n = konstant

–

Phasenversatz A : B; A : B

n = konstant

90° ±2°

Sicherheitsgerichtete Genauigkeit

 

± 0.09°, bei Quadrantenzählung Die angegebenen Werte beziehen sich auf einen Diagnosedeckungsgrad von 90 %, der durch das externe Antriebssystem erreicht werden muss. Im Resonanzfall sind geeignete Tests des gesamten Antriebssystems durchzuführen.

–

Sicherheitsgerichteter Mess-Schritt

 

0.09°, bei Quadrantenzählung

–

Abtastcode/Zählrichtung

Binärcode, steigend bei oben angegebener Drehrichtung

Binärcode, steigend bei oben angegebener Drehrichtung

Multi-Turn-Auflösung

4096 Umdrehungen (12 Bit)

65536 Umdrehungen (16 Bit)

Kommunikation, Schnittstelle

HIPERFACE®

RS485 (asynchron, seriell)

Kommunikation, Bausteine

Treiber nach EIA RS485

Treiber nach EIA RS485

Taktfrequenz/Bandbreite

9600 Baud

Taktpausenzeit

–

Schwingungsfestigkeit gemäß EN 60068-2-6

 

≤ 10 g (f > 18.5 Hz)

Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-27

≤ 100 g (t = 6 ms, 18 Impulse)

maximal zulässiges, motorexternes Magnetfeld (Motoraußenkontur)

 

25 mT / 20 kA/m (am Gebergehäuse: 10 mT / 8 kA/m)

maximale Drehzahl

nmax

6000 min-1

Lebensdauer der Kugellager

3.6 × 109 Umdrehungen

–

maximale LeitungslängeBeachten Sie die Anforderungen an die Kabel.

 

100 m

Dauer bis Fehlermeldung
(deaktivierte Ausgänge)Der Geber verfügt über eine Eigendiagnose. Wird ein Fehler detektiert, meldet der Sensor dies durch Deaktivieren der Ausgangssignale an das Geberauswertegerät.

 

HIPERFACE®

≤ 25 ms + 3/4-Umdrehung

Aktivierungszeit der geberinternen Diagnose nach dem Einschalten

 

HIPERFACE®

200 ms

Schutzart gemäß EN 60529

IP66 in montiertem Zustand

FS-Geber: IP65 in montiertem Zustand

IP66

Aufstellungshöhe

h

≤ 2000 m über NHN

≤ 4000 m über NHN

Explosionsschutzkennzeichen ATEX/IECEx

 

–

ATEX Gerätekategorie 3 (3G, 3D, 3GD)

II3G Ex ec IIC T4 Gc

II3D Ex tc IIIC T120°C Dc

IECEx EPL .c (3G-c, 3D-c, 3GD-c)

Ex ec IIC T4 Gc

Ex tc IIIC T120°C Dc

IECEx-Konformitätszertifikat Geberabhängig

 

–

IECEx IBE 18.0032X

IECEx CSA 21.0010X

Korrosionsschutz, Oberflächenschutz

 

KS, OS1 – OS4, OSG

KS, OS1 – OS4, OSG

Anschluss

 

  • M23 Signalsteckverbinder am Klemmenkasten (optional mit oder ohne Temperatursensor)
  • Klemmenleiste im Klemmenkasten (optional mit oder ohne Temperatursensor)
  • M23 mit 0.36-m-Kabel direkt am Geber (ohne Temperatursensor)
  • integrierter Gebersteckverbinder an der Lüfterhaubenseite (feldkonfektionierbar und steckbar), optional mit M23‑Steckverbinder, ohne Temperatursensor
  • integrierter Gebersteckverbinder an der Lüfterhaubenrückseite (feldkonfektionierbar und steckbar), optional mit M23‑Steckverbinder, ohne TemperatursensorBeachten Sie bei dieser Anschlussvariante, dass die zulässige Umgebungstemperatur des Motors eingeschränkt ist. Wenden Sie sich hierzu an SEW-EURODRIVE.

Lagerungstemperatur

°C

-40 bis +90

maximale Winkelbeschleunigung

 

2 × 104 rad/s2

2 ×104 rad/s2

elektronisches Typenschild

 

HIPERFACE®; 1792 Byte

RS485 (seriell, asynchron); 1920 Byte

maximaler Verschmutzungsgrad bei Installationsarbeiten

 

Verschmutzungsgrad 1 (IEC 61010-1, EN 60664-1, VDE 0110-1)

Umgebungstemperatur Motor

DRN../DR2../DRU63 – 132

°C

-40 bis +80

bei FS-Geber: -40 bis +60

-30 bis +60

DRN../DR2../DRU160 – 315

°C

-40 bis +60

-30 bis +60

DRN355/DRU355

°C

-30 bis +60

-30 bis +60

EDRN71 – 315

°C

-40 bis +60

-30 bis +60

DR2C71 – 180

°C

-40 bis +60

-30 bis +60

funktionale Sicherheit

 

✔

✔