AK8Y

Geber

Größe, Einheit

AK8YSiehe Grafik "sin/cos-Signale und Phasenbeziehung".

Motorbaureihe und Baugröße

 

DRN../DRU../DR2.63 – 355

Impulsausgang

sin/cos + SSI, RS422

Versorgungsspannung

UB

DC 7 V – 30 V

Versorgungsspannung bei Ausführung als Sicherheitsgeber

UB_FS

DC 7 V – 30 V

maximale Stromaufnahme, lastfrei

Iin

100 mA (bei UB = 7 V)

maximale Impulsfrequenz

fpulse_max

200 kHz

Drehrichtung

 

A vor B bei Blick auf die Motorabtriebswelle und Drehung im Uhrzeigersinn

Inkrementalspuren, Perioden pro Umdrehung

A, B

2048 (11 Bit)

C

–

Positionsauflösung, Inkremente pro Umdrehung

A, B

4096 (12 Bit)

(SSI, RS422)

Genauigkeit InkrementalteilAufgrund der Steifigkeit der Drehmomentstütze muss im Betrieb mit einer automatisch rückstellenden Verdrehung des Gebergehäuses gegenüber der Geberwelle von ±0.6° (je nach Drehrichtung) gerechnet werden.

 

±0.0194° (±70")

Genauigkeit Absolutteil

 

±1 LSB (Least Significant Bit)

Spannung Ausgangssignal
differenziell

(Spitze-Spitze)

(A’ = A - A; B’ = B - B

Ut_diff

1 V ± 10 %

Spannung Ausgangssignal
nicht differenziell

(Spitze-Spitze)

Ut

0.5 V ± 10 %

Signalpegel Ausgang, Offset
nominell gegen 0 V
(A, B, C, A, B, C) V

Ut_o

2.5 V ± 0.3 V

Klirrdämpfungsmaß (Klirrfaktor)

 

40 dB (1 %), 60 dB (0.1 %) ab 7. Oberwelle

Lastwiderstand/Laststrom
differenziell

RL/IL

120 Ω ± 10 %

Widerstand zwischen Spur und Bezugsmasse

Rgnd

≥ 1 kΩ

Lastkapazität, Ausgang

 

≤ 20 nF

Spannung Ausgangssignal
differenziell

(Spitze-Spitze)

(D’ = D- D)

Ut_diff

Typisch: 6.6 V bis 10 V (± 10 %)

Spannung Ausgangssignal
nicht differenziell

(Spitze-Spitze)
(D, /D)

Ut

Typisch: 3.3 V bis 5 V (± 10 %)

Signalpegel Ausgang, Offset
nominell gegen 0 V
(D, /D) V

Ut_o

Typisch: 0 V

Spannung Eingangssignal
differenziell

(Spitze-Spitze)

(D’ = D- D)

Ut_diff

Typisch: 6.6 V bis 10 V (± 10 %)

Spannung Eingangssignal
nicht differenziell

(Spitze-Spitze)
(D, /D)

Ut

Typisch: 3.3 V bis 5 V (± 10 %)

Signalpegel Eingang, Offset
nominell gegen 0 V
(D, /D) V

Ut_o

Typisch: 0 V

Spannung Ausgangssignal,
differenziell (C’ = C - C)

(Spitze-Spitze)

Ut_diff

e

–

C-Spur-Offset

g

–

Spannung Ausgangssignal, nicht differenziell (C, C)

(Spitze-Spitze)

Ut_C

–

Phasenlage Spur C’,

n = konstant

k, l

–

Signalbreite Spur C

WC

–

Signallogik Spur C

 

–

Tastgrad gemäß IEC 60469-1, n = konstant

–

Phasenversatz A : B; A : B

n = konstant

90° ±2°

Abtastcode/Zählrichtung

Gray-Code, steigend bei oben angegebener Drehrichtung

Multi-Turn-Auflösung

4096 Umdrehungen (12 Bit)

Kommunikation, Schnittstelle

SSI (synchron, seriell)

Kommunikation, Bausteine

Treiber nach EIA RS422

Taktfrequenz/Bandbreite

100 – 800 kHz (100 m Kabellänge mit maximal 300 kHz)

Taktpausenzeit

> 30 μsDoppelabfrage in Vorbereitung.

Schwingungsfestigkeit gemäß EN 60068-2-6

 

≤ 10 g (f > 18.5 Hz)

Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-27

≤ 100 g (t = 6 ms, 18 Impulse)

maximal zulässiges, motorexternes Magnetfeld (Motoraußenkontur)

 

25 mT / 20 kA/m (am Gebergehäuse: 10 mT / 8 kA/m)

maximale Drehzahl

nmax

6000 min-1

maximale LeitungslängeBeachten Sie die Anforderungen an die Kabel.

 

100 m

Dauer bis Fehlermeldung
(deaktivierte Ausgänge)Der Geber verfügt über eine Eigendiagnose. Wird ein Fehler detektiert, meldet der Sensor dies durch Deaktivieren der Ausgangssignale an das Geberauswertegerät.

 

≤ 25 ms + 3/4-Umdrehung

Aktivierungszeit der geberinternen Diagnose nach dem Einschalten

 

200 ms

Schutzart gemäß EN 60529

IP66

Aufstellungshöhe

h

≤ 4000 m über NHN

im explosionsgefährdeten Bereich: zulässiger Außendruck 0.8 – 1.1 bar (typische Höhe ≤ 1800 m über NHN)

Explosionsschutzkennzeichnung ATEX/IECEx

 

ATEX Gerätekategorie 3 (3G, 3D, 3GD)

II3G Ex ec IIC T4 Gc

II3D Ex tc IIIC T120°C Dc

IECEx EPL .c (3G-c, 3D-c, 3GD-c)

Ex ec IIC T4 Gc

Ex tc IIIC T120°C Dc

IECEx-Konformitätszertifikat Geberabhängig

 

IECEx IBE 18.0032X

IECEx CSA 21.0010X

Korrosionsschutz, Oberflächenschutz

 

KS, OS1 – OS4, OSG

Anschluss

  • M23 Signalsteckverbinder am Klemmenkasten (optional mit oder ohne Temperatursensor)
  • Klemmenleiste im Klemmenkasten (optional mit oder ohne Temperatursensor)
  • M23 mit 0.36-m-Kabel direkt am Geber (ohne Temperatursensor)
  • integrierter Gebersteckverbinder an der Lüfterhaubenseite (feldkonfektionierbar und steckbar), optional mit M23‑Steckverbinder, ohne Temperatursensor
  • integrierter Gebersteckverbinder an der Lüfterhaubenrückseite (feldkonfektionierbar und steckbar), optional mit M23‑Steckverbinder, ohne TemperatursensorBeachten Sie bei dieser Anschlussvariante, dass die zulässige Umgebungstemperatur des Motors eingeschränkt ist. Wenden Sie sich hierzu an SEW-EURODRIVE.

Lagerungstemperatur

°C

-15 bis +70

maximale Winkelbeschleunigung

 

2×104 rad/s²

elektronisches Typenschild

 

–

maximaler Verschmutzungsgrad bei Installationsarbeiten

 

Verschmutzungsgrad 1 (IEC 61010-1, EN 60664-1, VDE 0110-1)

Umgebungstemperatur Motor

DRN../DR2../DRU63 – 132

°C

-30 bis +60

DRN../DR2../DRU160 – 355

°C

-30 bis +60

EDRN71 – 355

°C

-30 bis +60

funktionale Sicherheit

 

✔