EV8.

Geber

Größe, Einheit

EV8SSiehe Grafik "sin/cos-Signale und Phasenbeziehung".

EV8RSiehe Grafik "HTL/TTL-Signale und Phasenbeziehung".

EV8CSiehe Grafik "HTL/TTL-Signale und Phasenbeziehung".

Motorbaureihe und Baugröße

 

DRN71 – 355

Signalausgang

 

sin/cos

TTL (RS422)

HTL

Versorgungsspannung

UB

DC 7 V – 30 V

DC 7 V – 30 V

DC 4.75 V – 30 V

Versorgungsspannung bei Ausführung als Sicherheitsgeber

UB_FS

DC 7 V – 30 V

–

–

maximale Stromaufnahme, lastfrei

Iin

100 mA (bei UB = 7 V)

maximale Impulsfrequenz

fpulse_max

150 kHz

120 kHz

120 kHz

Drehsinn

 

A vor B bei Blick auf die Motorabtriebswelle und Drehung
im Uhrzeigersinn

Inkrementalspuren, Perioden pro Umdrehung

A, B

1024 (10 Bit)

C

1

Positionsauflösung, Inkremente pro Umdrehung

A, B

4096 (12 Bit)

Spannung Ausgangssignal
differenziell

(Spitze-Spitze)

(B’ = B - B) (A’ = A - A)

Ut_diff

1 V ± 10 %

typisch: ≥2 V

typisch: ≥2 V

Spannung Ausgangssignal
nicht differenziell

(Spitze-Spitze)

 

 

Ut

 

0.5 V ± 10 %

 

ULow ≤ 0.5 V

UHigh ≥ 2.5 V

 

UB ≤ 6 V: TTL

ULow ≤ 0.5 V

UHigh ≥ 2.5 V

UB > 6 V: HTL

ULow ≤ 3 V

UHigh ≥ (UB - 2.5 V)

Signalpegel Ausgang, Offset
nominell gegen 0 V
(A, B, C, A, B, C)

Ut_o

2.5 V ± 0.3 V

–

–

Klirrdämpfungsmaß (Klirrfaktor)

 

40 dB (1 %), 60 dB (0.1 %) ab 7. Oberwelle

–

–

Lastwiderstand/Laststrom
differenziell

 

 

RL/IL

 

120 Ω ± 10 %

 

120 Ω ± 10 %

 

UB ≤6 V:

120 Ω ± 10 %

UB > 6 V:

1 – 3 kΩ

Widerstand zwischen Spuren und
Bezugsmasse

Rgnd

≥ 1 kΩ

–

–

Lastkapazität, Ausgang

Co

≤ 20 nF

–

–

Spannung Ausgangssignal,
differenziell (C’ = C - C)

(Spitze-Spitze)

Ut_diff

e

0.3 – 1.4 V

typisch: ≥2 V

typisch: ≥2 V

C-Spur-Offset

g

192 mV ± 5 mV

–

–

Spannung Ausgangssignal, nicht
differenziell (C, C)

(Spitze-Spitze)

 

 

Ut_C

 

–

 

ULow ≤ 0.5 V

UHigh ≥ 2.5 V

 

UB ≤ 6 V: TTL

ULow ≤ 0.5 V

UHigh ≥ 2.5 V

UB > 6 V: HTL

ULow ≤ 3 V

UHigh ≥ (UB - 2.5 V)

Phasenlage Spur C’,

n = konstant

k, l

k = 180° ± 90°

l = 180° ± 90°

–

–

Signalbreite Spur C

WC

siehe Grafik

90° elektrisch

90° elektrisch

Signallogik Spur C

 

siehe Grafik

C = log 1, wenn A = B = log 1

C = log 1, wenn A = B = log 1

Tastgrad gemäß IEC 60469-1, n = konstant

 

–

50 % ± 10 %

50 % ± 10 %

Phasenversatz A : B; A : B

n = konstant

d

90° ± 2°

90° ± 20°

90° ± 20°

Genauigkeit InkrementalteilAufgrund der Steifigkeit der Drehmomentstütze muss im Betrieb mit einer automatisch rückstellenden Verdrehung des Gebergehäuses gegenüber der Geberwelle von ±0.6° (je nach Drehrichtung) gerechnet werden.

 

±0.0194° (±70 ")

±0.033° (±120 ")

±0.033° (±120 ")

Genauigkeit Absolutteil

 

–

–

–

Schwingungsfestigkeit gemäß EN 60068-2-6

 

≤ 10 g (f > 18.5 Hz)

Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-27

 

≤ 100 g (t = 6 ms, 18 Impulse)

maximale Drehzahl

nmax

6000 min-1

maximale LeitungslängeBeachten Sie die Anforderugen an die Kabel und die Versorgungsspannung.

100 m

300 m

50 m: Umrichter MOVITRAC® advanced mit Anschluss an den binären Eingangsklemmen und Versorgung mit 24 V.

300 m: Umrichter aus MOVI-C®-Baukasten oder Generation B mit Geberkarten DEU21B oder bei Geberversorgung bis max. 12 V.

100 m: in allen anderen Fällen.

Dauer bis FehlermeldungDer Geber verfügt über eine Eigendiagnose. Wird ein Fehler detektiert, meldet der Sensor dies durch Deaktivieren der Ausgangssignale an das Geberauswertegerät.
(deaktivierte Ausgänge)

 

≤ 25 ms

–

–

Aktivierungszeit geberinternen Diagnose nach dem Einschalten

 

≤ 200 ms

–

–

Schutzart gemäß EN 60529

 

IP66

Aufstellungshöhe

h

≤ 4000 m über NHN

im explosionsgefährdeten Bereich: zulässiger Außendruck 0.8 – 1.1 bar (typische Höhe ≤ 1800 m über NHN)

Explosionsschutzkennzeichnung ATEX/IECEx

 

ATEX Gerätekategorie 3 (3G, 3D, 3GD)

II3G Ex ec IIC T4 Gc

II3D Ex tc IIIC T120°C Dc

IECEx EPL .c (3G-c, 3D-c, 3GD-c)

Ex ec IIC T4 Gc

Ex tc IIIC T120°C Dc

IECEx-Konformitätszertifikat Geberabhängig

 

IECEx IBE 18.0032X

Korrosionsschutz, Oberflächenschutz

 

KS, OS1 – OS4, OSG

Anschluss

 

  • M23-Steckverbinder mit 0.36m Kabel direkt am Geber (ohne Temperatursensor)
  • integrierter Gebersteckverbinder an der Lüfterhaubenseite (feldkonfektionierbar und steckbar), optional mit M23‑Steckverbinder, ohne Temperatursensor
  • integrierter Gebersteckverbinder an der Lüfterhauberückseite (feldkonfektionierbar und steckbar), optional mit M23‑Steckverbinder, ohne Temperatursensor

Umgebungstemperatur Motor

DRN71 – 132L

°C

–

-30 bis +60

-30 bis +60

DRN160 – 355

°C

–

-30 bis +60

-30 bis +60

DRN71 – 225

°C

-30 bis +80

-30 bis +60

-30 bis +60

DRN250

°C

-30 bis +60

-30 bis +60

-30 bis +60

DRN280

°C

-30 bis +40

-30 bis +40

-30 bis +40

EDRN71 – 280

°C

-30 bis +60

-30 bis +60

-30 bis +60

EDRN71 – 280S

°C

-30 bis +60

-30 bis +60

-30 bis +60

EDRN280M

°C

-30 bis +40

-30 bis +40

-30 bis +40

Lagerungstemperatur

°C

-15 bis +70

maximale Winkelbeschleunigung

 

2x104 rad/s2

elektronisches Typenschild

 

RS485 (seriell, asynchron); 1920 Byte

–

–

maximaler Verschmutzungsgrad bei Installationsarbeiten

 

Verschmutzungsgrad 1 (IEC 61010-1, EN 60664-1, VDE 0110-1)

funktionale Sicherheit

 

–