EI7C FS

Geber

Größe, Einheit

EI7C FS

Motorbaureihe und Baugröße

 

DRN../DRU../DR2.71 – 132S

Impulsausgang

 

HTL

Versorgungsspannung

UB

DC 19.2 V – 30 V

zugelassen sind ausschließlich SEL-/PELV-Stromkreise gemäß DIN EN 61131-2

maximale Stromaufnahme, lastfrei

Iin

120 mA

maximaler Ausgangsstrom je Spur

Iin

±30 mA

maximale Impulsfrequenz

fpulse_max

1.44 kHz

Drehrichtung

 

A vor B mit Blick auf die Motorabtriebswelle und Drehung im Uhrzeigersinn

Perioden pro Umdrehung

A, B

24

C

–

Inkremente pro Umdrehung

A, B

96

Spannung Ausgangssignal
nicht differenziell

(Spitze-Spitze)

Ut

ULow ≤ 3 V

UHigh ≥ UB - 3.5 V

Tastgrad gemäß IEC 60469-1, n = konstant

 

50 % ± 20 %

Phasenversatz A : B; A : B

n = konstant

d

90° ±20°

Schwingungsfestigkeit gemäß EN 60068-2-6

 

≤ 10 g (5 – 2000 Hz)

Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-27

 

≤ 100 g (t = 6 ms, 18 Impulse)

maximal zulässiges, motorexternes Magnetfeld (Motoraußenkontur)

25 mT/20 kA/m

maximale Drehzahl

nmax

3600 min-1

maximale Winkelbeschleunigung

nmax

3000 rad/s2

maximale LeitungslängeBeachten Sie Einschränkungen des Motors und/oder des Frequenzumrichters.

 

100 m

Dauer bis FehlermeldungDer Einbaugeber EI7C FS verfügt über eine Eigendiagnose. Wird ein Fehler detektiert, meldet er dies durch Deaktivieren der Ausgangssignale an das Geberauswertegerät.
(deaktivierte Ausgänge)

 

min. 100 ms – max. 300 ms

Ausgangsleckstrom im deaktivierten Zustand (= Fehlermeldung)Der Einbaugeber EI7C FS verfügt über eine Eigendiagnose. Wird ein Fehler detektiert, meldet er dies durch Deaktivieren der Ausgangssignale an das Geberauswertegerät.

 

250 µA

Aktivierungszeit der geberinternen Diagnose nach dem Einschalten

 

300 ms (ab UB > 9 V)

Schutzart gemäß EN 60529

 

IP66

Aufstellungshöhe

h

≤ 3800 m über NHN

Korrosionsschutz, Oberflächenschutz

 

KS, OS1 – OS4, OSG

Anschluss

 

M12 (8-polig) ohne TemperatursensorBei Einbaugeber EI7C FS darf aufgrund von Anforderungen an die funktionale Sicherheit der Motortemperatursensor nicht im Geberkabel mitgeführt werden.

Umgebungstemperatur Motor

°C

-30 bis +60

Lagerungstemperatur

°C

-15 bis +70

maximale Winkelbeschleunigung

 

104 rad/s²

elektronisches Typenschild

 

–

funktionale Sicherheit

 

✔