Verlauf der Signale
Der Verlauf der Signale errechnet sich wie folgt:
Uref = A × sin (ωErreger × t) |
Ucos(t) = A × ü × sin(ωErreger × t) × cos(p × α) |
Usin(t) = A × ü × sin(ωErreger × t) × sin(p × α) |
p × α = arctan (Usin / Ucos) |
Uref | Referenzspannung |
Ucos | Ausgangsspannung 1 des Stators |
Usin | Ausgangsspannung 2 des Stators |
A | Amplitude der Eingangsspannung |
ωErreger | Winkelfrequenz von Ue |
α | Rotorwinkel |
ü | Übersetzungsverhältnis |
p | Anzahl der Polpaare des Resolvers |
Abhängig von der Lage des Rotors ändern sich die Amplituden der Spannungen Usin und Ucos und werden über jeweils 1 Differenzverstärker der Auswertung zugeführt. Die Differenzverstärker filtern Störsignale (Gleichtaktstörungen) auf den potenzialfreien Spursignalen Usin und Ucos aus.
Die aktuelle mechanische Lage kann aus den abgetasteten Spursignalen ermittelt werden:

Die nachstehende Grafik gibt einen Überblick über die prinzipielle Hardwarestruktur einer Resolverauswertung, die nach dem abtastenden Verfahren arbeitet.