检查过程数据

请按以下步骤进行操作:

  1. MOVISUITE®中打开变频器参数设定中的 [诊断] > [MOVIKIT®诊断] 参数组。
    • 启动时,MOVIKIT®诊断处于监视模式。
  2. 点击 [接通] 或 [关闭] 按钮,切换到PC控制或者返回监控操作。
    • 在监视模式中可观察IO接口的过程数据。
    • 在控制模式(PC控制)下,可以通过MOVIKIT®诊断的用户界面规定相应数值。这些数据将自动连续发送至变频器,并立即生效。