Verificar dados do processo
Proceda da seguinte forma:
- Abrir em MOVISUITE® na parametrização do conversor o grupo de parâmetros [Diagnóstico] > [Diagnóstico MOVIKIT®].
- Na partida, o diagnóstico MOVIKIT® está no modo de operação do monitor.
- Clicar na tecla [Ligar] ou [Desligar] para alternar para o controle de PC ou retornar ao modo de operação do monitor.
- No modo de operação do monitor é possível observar os dados do processo da interface IO.
- No modo de comando (controle de PC), os valores podem ser especificados através da interface do usuário de diagnóstico do MOVIKIT®. Os dados são enviados para o conversor de modo automático e contínuo, entrando logo em efeito.