Comprobación de los datos de proceso
Proceda como se indica a continuación:
- En MOVISUITE® , abra el grupo de parámetros [Diagnóstico] > [Diagnóstico MOVIKIT®] en la parametrización del variador.
- Al arrancar, el diagnóstico MOVIKIT® está en el modo monitor.
- Haga clic en el botón [Encender] o [Apagar] para cambiar entre el Control de PC y el Modo monitor.
- En el modo monitor pueden observarse los datos de proceso de la interfaz IO.
- En el modo de control (Control de PC) se pueden especificar valores a través de la interfaz de usuario del diagnóstico MOVIKIT®. Los datos se envían de manera automática y continua al variador y se aplican de inmediato.